(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 SA-501 マグネチックスターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 SA-501 マグネチックスターラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,641円
税込単価
68,905円

【特長】・低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必...

詳細情報を確認する

型番

45-0529 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-0529

1個

62,641( 68,905円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低速から高速まで、フィードバック制御で負荷に対して、安定しており、必要な回転が楽に得られます。
・最高10Lまでの撹拌ができます。
・強磁力マグネットはバランスがとれており、スムーズな回転が得られます。
・撹拌容量:50ml~10L
・撹拌台寸法(mm):190×180
・回転数:約10~1400rpm(水、ビーカーで付属の撹拌子使用の場合)
・モーター:ACインダクションモーター、電子制御
・外寸法・重量:W196×D200×H81mm・2.1kg
・電源:AC100V 50/60Hz 1A
・付属品:30mm撹拌子、4A撹拌子 各1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 SA-501 マグネチックスターラーの型番45-0529のページです。
型番45-0529に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 SA-501 マグネチックスターラー

三商 SA-501 マグネチックスターラー

    強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

    強力マグネチックスターラー RCX-1100D(撹拌容量 10ml~20L)

      三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

      三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

        マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

        マグネチックスターラー050620-101 MGP-101型

          アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

          アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

            三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

            三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

              日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

              日伸理化 マグネチックスターラー SW-M60

                三商 SA-300 強力スターラー

                三商 SA-300 強力スターラー

                  超強磁力スターラー  SWシリーズ

                  超強磁力スターラー SWシリーズ

                    超強磁力スターラー デジタル式

                    超強磁力スターラー デジタル式

                      三商 SA-120S マグネチックスターラー

                      三商 SA-120S マグネチックスターラー

                        マグネチックスターラー SRシリーズ

                        マグネチックスターラー SRシリーズ

                          三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

                          三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

                            メーカー 三商 三商 三商 コクゴ 三商 三商 三商 三商 三商 コクゴ 三商 三商 三商
                            通常価格 62,641円 95,400円 37,296円 27,500円 85,000円 105,000円 111,708円 89,380円 99,800円 99,800円 127,686円 23,768円 19,266円
                            通常出荷日 4日目   19日目   2日目   7日目   2日目   4日目   19日目   2日目   2日目   7日目   2日目   2日目   2日目  

                            三商 SA-501 マグネチックスターラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました