(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 SA-150H ホットプレートスターラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 SA-150H ホットプレートスターラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,262円
税込単価
71,788円

【特長】・高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。・インダクションモーターで高ト...

詳細情報を確認する

型番

45-0528 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-0528

1個

65,262( 71,788円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温での攪拌で試料の溶解度を高めます。
・インダクションモーターで高トルク攪拌が可能です。
・温度調節器付で加熱板を必要な温度に調節して、攪拌混合を行います。
・攪拌容量:50~3000ml
・回転数:約150~1300rpm
・トッププレート:W175×D160mm セラミックコーティング
・モータ:インダクションモータ
・ヒータ:350W MAX.270℃(at 25℃)
・温度調節方式:位相制御方式
・外寸法・重量:W184×D202×H114mm・3kg
・電源:AC100V 50/60Hz 4A
・付属品:30mm撹拌子1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 SA-150H ホットプレートスターラーの型番45-0528のページです。
型番45-0528に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 SA-150H ホットプレートスターラー

三商 SA-150H ホットプレートスターラー

    三商 ホットプレートスターラー SA-230H

    三商 ホットプレートスターラー SA-230H

      ホットスターラー SW-150HS

      ホットスターラー SW-150HS

        三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

        三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

          IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

          IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

            アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

            アサヒ理化 AMG-S型 パワースターラー

              Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

              Fine 標準型スターラー F-301N(回転数 100~1500rpm)

                メーカー 三商 三商 コクゴ 三商 三商 三商 東京硝子器械
                通常価格 65,262円 49,000円 43,151円 37,296円 113,500円 85,000円 24,136円
                通常出荷日 2日目   2日目   7日目   2日目   3日目   2日目   2日目  

                三商 SA-150H ホットプレートスターラーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました