(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネチックスターラー SRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:45-1516
マグネチックスターラー SRシリーズ マグネチックスターラー SR-300 60Hz

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,805円
税込単価
29,486円

【特長】・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 付属品:
    マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個

型番

45-1516 解除

Loading...

 
カタログを表示

45-1516 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
回転数(rpm)
電源(V)
撹拌容量
撹拌台寸法(mm)
外寸法(mm)
型式
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-1516

100~1500
AC100(60Hz 0.3A)
50~3000ml
160×160
W160×D203×H75
SR-300
約1300

1個

26,805( 29,486円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にはガラス繊維強化ポリブチレンテレフタレートを採用し、耐熱性・耐薬品性に優れ、堅牢な構造です
・希土類マグネットにより強力な撹拌を行います
・載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネチックスターラー SRシリーズの型番45-1516のページです。
型番45-1516に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネチックスターラー SRシリーズ

マグネチックスターラー SRシリーズ

    三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

    三商 マグネチックスターラー SR-100 60Hz

      三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

      三商 マグネチックスターラー SR-100 50Hz

        三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

        三商 マグネチックスターラー SR-50 50Hz

          コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

          コーニング デジタルホットプレートスターラー PC-420D/PC-620D

            コーニング PC-410D デジタルスターラー

            コーニング PC-410D デジタルスターラー

              バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ

              バイアルスターラー(デジタル) VPV-100S10シリーズ

                電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

                電磁式オービタルシェーカー (CO2インキュベータ用)

                  三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

                  三商 多連マグネチックスターラー SDS-C12 12連式

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン アズワン 三商
                    通常価格 23,768円 42,721円 19,266円 17,904円 63,000円 44,502円 141,958円 162,484円 130,000円
                    通常出荷日 2日目   3日目   2日目   2日目   3日目   15日目   1日目   1日目   4日目  
                    商品タイプ スターラー - - - スターラー - スターラー 振盪器 -
                    付属品 マット1枚、PTFE撹拌子(Φ7.5×L30mm)1個 - - - - - - - -

                    マグネチックスターラー SRシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    45-0516
                    45-1515
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    回転数
                    (rpm)
                    電源
                    (V)
                    撹拌容量 撹拌台寸法
                    (mm)
                    外寸法
                    (mm)
                    型式 質量
                    (g)

                    26,805円

                    ( 29,486円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    100~1500AC100(50Hz 0.3A)50~3000ml160×160W160×D203×H75SR-300約1300

                    23,768円

                    ( 26,145円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    200~1500AC100(60Hz 0.3A)30~2000ml110×110W110×D160×H70SR-200約1100

                    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました