(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル式 超音波細胞破砕機用 ロゼットセル RZ3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル式 超音波細胞破砕機用 ロゼットセル RZ3

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,000円
税込価格
59,400円

【特長】超音波細胞破砕機 HD2070-U用 ロゼットセルです。

詳細情報を確認する

型番

45-0398 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

45-0398

1個

54,000( 59,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】超音波細胞破砕機 HD2070-U用 ロゼットセルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル式 超音波細胞破砕機用 ロゼットセル RZ3

デジタル式 超音波細胞破砕機用 ロゼットセル RZ3

    マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-04

    マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-04

      マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-05

      マイティ・エアースターラー AS-20P K-21-05

        撹拌シール(シャフト径φ8~16)

        撹拌シール(シャフト径φ8~16)

          攪拌棒 半月形羽根用

          攪拌棒 半月形羽根用

            ガラス内筒容器 CPP型用

            ガラス内筒容器 CPP型用

              メーカー 三商 三商 三商 東京硝子器械 柴田科学 柴田科学
              通常価格 54,000円 234,716円 191,250円 65,870円 8,291円 18,000円
              通常出荷日 2日目   19日目   19日目   11日目   6日目   8日目~  

              デジタル式 超音波細胞破砕機用 ロゼットセル RZ3のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました