(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 ペンシルミキサー SPE201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 ペンシルミキサー SPE201

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

【特長】・先端をふっ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャ...

詳細情報を確認する

型番

45-0061 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-0061

1個

20,000( 22,000円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端をふっ素樹脂(PCTFE)で製作した1.5mlチューブ用撹拌シャフトを標準付属。
・三ツ爪チャック採用により装着・取外しが容易にできます。
・ボタンを押すだけの簡単操作。スリムで持ちやすい形状です。
・φ3.2mm以下のディスポーザブルペッスル等のシャフトを取付可能。
・撹拌シャフトはオートクレーブ滅菌可能。
・回転数:7000rpm
・シャフトサイズ:軸:φ3mm 先端:φ8mm 全長:120mm
・シャフト材質:軸:ステンレスSUS316L 先端:ふっ素樹脂(PCTFE)
・本体サイズ:φ26×L197mm(突起部除く)
・電源:単3形アルカリ乾電池2個
・付属品:1.5mlチューブ用撹拌シャフト1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 ペンシルミキサー SPE201の型番45-0061のページです。
型番45-0061に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 ペンシルミキサー SPE201

三商 ペンシルミキサー SPE201

    マグネチックスターラー(ツマミタイプ)

    マグネチックスターラー(ツマミタイプ)

      スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 100㎜

      スリーワンモーター専用翼 ディスパ翼径 100㎜

        メーカー 三商 アズワン ケニス
        通常価格 20,000円 22,335円 14,163円
        通常出荷日 2日目   1日目   9日目  

        三商 ペンシルミキサー SPE201のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        少量の原料乳化に使用
        評価 4.0満足度:4.02018/02/01
        開発時の少量原料撹拌。乳化に使用している。充電タイプならさらに良い。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました