(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーワンモーター 中高粘度用 BL600 クランプホルダ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スリーワンモーター 中高粘度用 BL600 クランプホルダ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
135,130円
税込単価
148,643円

【特長】・新開発のモータによりトルクが従来比40%UP。パワーを高めつつ低発熱...

詳細情報を確認する

型番

45-0031 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

45-0031

1個

135,130( 148,643円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・新開発のモータによりトルクが従来比40%UP。パワーを高めつつ低発熱を実現。
・撹拌停止タイマー機能搭載。自動正転/逆転タイマーで撹拌効率をUPできます。
・撹拌負荷はわかるトルクインジケーター搭載。
・手締めチャックは保持力と精度の高いコレット式。芯ブレを減らし、工具がいらない便利なチャックです。
・適用:中高粘度用
・回転数(rpm):10~600
・最大トルク(N・m):0.7
・モータ:DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)
・回転制御:フィードバック制御・正転/逆転切換、正転/逆転タイマー、撹拌停止タイマー
・パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
・安全装置:電流制限回路、サーマルプロテクタ、安全カバー
・外寸法・重量:W135×D175×H209mm・2.2kg
・電源:AC100V 50/60Hz 2極接地プラグ付コード2m
・付属品:クランプホルダー21×16mm、安全カバー
【備考】
・※本体+クランプホルダー(21×16mm)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーワンモーター 中高粘度用 BL600 クランプホルダ付の型番45-0031のページです。
型番45-0031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーワンモーター 中高粘度用 BL600 クランプホルダ付

スリーワンモーター 中高粘度用 BL600 クランプホルダ付

    三商 SA-300 強力スターラー

    三商 SA-300 強力スターラー

      攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

      攪拌機 M-102型・M-103型・M-104型

        スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

        スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600

          日陶 防塵ケース AN-1000K

          日陶 防塵ケース AN-1000K

            撹拌機用ボスヘッド/プレートスタンド

            撹拌機用ボスヘッド/プレートスタンド

              メーカー 三商 三商 柴田科学 三商 日陶科学 東京硝子器械
              通常価格 135,130円 92,218円 94,022円 380,000円 52,627円 49,482円
              通常出荷日 11日目   2日目   8日目~   19日目   8日目   7日目  

              スリーワンモーター 中高粘度用 BL600 クランプホルダ付のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました