(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,500円
税込単価
11,550円

【特長】・耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
粘度(mm2/s)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-2283

100

1個

10,500( 11,550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています
・淡黄色透明のメチル系シリコンオイル
・耐熱用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶の型番44-2283のページです。
型番44-2283に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶

    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

    シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 15㎏缶

      シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

      シリコンオイル モメンティブ TSF458 15kg缶

        シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

        シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS50-J 1㎏缶

          シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

          シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 15㎏缶

            シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

            シリコンオイル モメンティブ Element14*PDMS100-J 1㎏缶

              シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

              シリコンオイル KF965 100cSt 1㎏缶

                シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                シリコンオイル KF968 100cSt 1㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

                  シリコンオイル モメンティブ YF33-100 15㎏缶

                    シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                    シリコンオイル SRX310 100cSt 1㎏入

                      シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

                      シリコンオイル KF54 400cSt 1㎏缶

                        シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

                        シリコンオイル KF96 粘度100cSt 1kg入

                          シリコンスプレー

                          シリコンスプレー

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス
                            通常価格 10,500円 72,307円 137,734円 5,766円 55,354円 5,766円 14,700円 13,294円 137,500円 13,600円 12,550円 4,330円 2,100円
                            通常出荷日 2日目   19日目   5日目~   2日目   19日目   2日目   19日目   19日目   9日目   4日目   19日目   9日目   7日目  
                            種類 缶・ボトル - 缶・ボトル - - - - - - - - - -
                            商品タイプ シリコン系 - シリコン系 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲 -40~300℃ - -40~250℃ - - - - - - - - - -
                            容量(kg) 1 - 15 - - - - - - - - - -

                            シリコンオイル モメンティブ TSF458 1kg缶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました