(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
96,999円 ~ 104,999円
税込価格
106,699円 ~ 115,499円

【特長】・制御ユニットは取外しが可能・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • 温度範囲(℃):
    (室温+5)~250
  • 槽形状:
    丸型
  • 温度精度(℃):
    ±0.3 at 液温200℃(撹拌時)
  • 付属品:
    温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ

(i)ご注意

  • 性能は、室温20℃、シリコンオイルSRX310を使用、無試料の場合です。
    オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。
    オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7~8分目となるよう給油して下さい。
  • ステンレス棚板は別売です。44-2155/44-2156をご覧下さい。ステンレス鍋敷きは44-2157をご覧下さい。

型番

44-2196 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
電源詳細
内容積(L)
槽内寸法(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-2196

1270
W350×D395×H215
AC100V 50/60Hz 12.8A
約10
Φ280×H170
約3.2

1個

104,999( 115,499円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御ユニットは取外しが可能
・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用
・マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます
・安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備

(i)ご注意

  • 性能は、室温20℃、シリコンオイルSRX310を使用、無試料の場合です。
    オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。
    オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7~8分目となるよう給油して下さい。
  • ステンレス棚板は別売です。44-2155/44-2156をご覧下さい。ステンレス鍋敷きは44-2157をご覧下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

    三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

    三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

      三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

      三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

        ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

        ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

          ウォーターバス AC100V 50/60Hz

          ウォーターバス AC100V 50/60Hz

            ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

            ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

              オイルバス TBX243RA

              オイルバス TBX243RA

                メーカー 三商 三商 三商 三商 ケニス 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 96,999円 91,923円 56,777円 66,500円 46,560円 54,603円 52,048円
                通常出荷日 2日目~   2日目   2日目   2日目   4日目   7日目   6日目  
                商品タイプ詳細 オイルバス - - 恒温水槽 - - -
                温度範囲(℃) (室温+5)~250 - - (室温+5)~95 - - -
                槽形状 丸型 - - 丸型 - - -
                温度精度(℃) ±0.3 at 液温200℃(撹拌時) - - ±0.3 at 水温60℃(撹拌時) - - -
                付属品 温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ - - 温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 - - -

                オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました