(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:44-2185
オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型 オイルバス デジタル SOS-223D カクガタ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
96,999円 ~ 111,999円
税込価格
106,699円 ~ 123,199円

【特長】・制御ユニットは取外しが可能・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    オイルバス
  • 温度範囲(℃):
    (室温+5)~250
  • 槽形状:
    角型
  • 温度精度(℃):
    ±0.3 at 液温200℃(撹拌時)
  • 付属品:
    温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ

(i)ご注意

  • 性能は、室温20℃、シリコンオイルSRX310を使用、無試料の場合です。
    オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。
    オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7~8分目となるよう給油して下さい。
  • ステンレス棚板は別売です。44-2152/44-2153をご覧下さい。ステンレス鍋敷きは44-2157をご覧下さい。

型番

44-2185 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
電源詳細
内容積(L)
槽内寸法(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-2185

1200
W300×D335×H215
AC100V 50/60Hz 12.1A
約8
W220×D220×H170
約3.1

1個

96,999( 106,699円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御ユニットは取外しが可能
・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用
・マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます
・安全装置として独立過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備

(i)ご注意

  • 性能は、室温20℃、シリコンオイルSRX310を使用、無試料の場合です。
    オイル量最低レベルは、液槽の約半分までです。
    オイルの熱膨張を考慮し、試料が入った状態で設定温度に到達した際、7~8分目となるよう給油して下さい。
  • ステンレス棚板は別売です。44-2152/44-2153をご覧下さい。ステンレス鍋敷きは44-2157をご覧下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型

オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型

    三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型

    三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型

      三商印 ウォーターバス デジタル SWS-221D 角型

      三商印 ウォーターバス デジタル SWS-221D 角型

        ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

        ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

          マイコン制御オイルバス BOシリーズ

          マイコン制御オイルバス BOシリーズ

            メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン
            通常価格 96,999円 46,600円 66,400円 66,500円 82,449円
            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   12日目  
            商品タイプ詳細 オイルバス - - 恒温水槽 -
            温度範囲(℃) (室温+5)~250 - - (室温+5)~95 -
            槽形状 角型 - - 丸型 -
            温度精度(℃) ±0.3 at 液温200℃(撹拌時) - - ±0.3 at 水温60℃(撹拌時) -
            付属品 温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ - - 温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 -

            オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました