(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,500円 ~ 71,100円
税込価格
73,150円 ~ 78,210円

【特長】・制御ユニットは取外しが可能・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    恒温水槽
  • 温度範囲(℃):
    (室温+5)~95
  • 槽形状:
    丸型
  • 温度精度(℃):
    ±0.3 at 水温60℃(撹拌時)
  • 付属品:
    温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包

(i)ご注意

  • 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
    水槽内の水位は、水槽上部より20mm以下でご使用下さい。
  • ステンレス棚板は別売です。44-2156/44-2155をご覧下さい。

型番

44-2176 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
電源詳細
内容積(L)
槽内寸法(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-2176

1270
W350×D395×H215
AC100V 50/60Hz 12.8A
約10
Φ280×H170
約3

1個

71,100( 78,210円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御ユニットは取外しが可能
・耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用
・マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます
・安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備

(i)ご注意

  • 性能は、室温20℃、無試料の場合です。
    水槽内の水位は、水槽上部より20mm以下でご使用下さい。
  • ステンレス棚板は別売です。44-2156/44-2155をご覧下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型

    三商印 ウォーターバス デジタル SWS-221D 角型

    三商印 ウォーターバス デジタル SWS-221D 角型

      三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

      三商印 ウォーターバス SWR-281A 丸型

        三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型

        三商印 ウォーターバス SWS-221A 角型

          オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型

          オイルバス デジタル SOS-223D/SOS-273D 角型

            オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

            オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

              三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

              三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

                ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

                ウォーターバス TBS271SB(室温+5℃~95℃)

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械
                  通常価格 66,500円 66,400円 56,777円 46,600円 96,999円 96,999円 91,923円 54,603円
                  通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目~   2日目   7日目  
                  商品タイプ詳細 恒温水槽 - - - オイルバス オイルバス - -
                  温度範囲(℃) (室温+5)~95 - - - (室温+5)~250 (室温+5)~250 - -
                  槽形状 丸型 - - - 角型 丸型 - -
                  温度精度(℃) ±0.3 at 水温60℃(撹拌時) - - - ±0.3 at 液温200℃(撹拌時) ±0.3 at 液温200℃(撹拌時) - -
                  付属品 温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包 - - - 温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ 温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ - -

                  ウォーターバス デジタル SWR-281D/SWR-241D 丸型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました