(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:44-2101
コンプレッションフィッティング 測温抵抗体 オンドケイ シツドケイ

通常価格(税別)
1,700円 ~ 4,200円
税込価格
1,870円 ~ 4,620円

【仕様】・測温抵抗体、熱電対の挿入長さを調節できる取付ネジです。・材質:SUS...

詳細情報を確認する

型番

44-2101 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
規格
適応径(mm)
寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-2101

R1/8CF
Φ1.6
A:36、B:10

1個

1,700( 1,870円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・測温抵抗体、熱電対の挿入長さを調節できる取付ネジです。
・材質:SUS304(本体)/銅(コッター)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

コンプレッションフィッティング 測温抵抗体

    K熱電対 S1-K-1.6X100-2

    K熱電対 S1-K-1.6X100-2

      K熱電対

      K熱電対

        K熱電対 コネクター付 S1-K-3.2X50-2-Q

        K熱電対 コネクター付 S1-K-3.2X50-2-Q

          メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
          通常価格 1,700円 3,234円 3,234円 5,355円
          通常出荷日 2日目~   6日目   6日目   31日目  
          商品タイプ その他アクセサリ - 熱感知センサー -
          材質 SUS304(本体)/銅(コッター) - - -

          コンプレッションフィッティング 測温抵抗体のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました