(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
96,947円
税込単価
106,642円

【特長】・容器内部の観察性に優れたオイルバスです。・過昇防止(温度ヒューズ)、...

詳細情報を確認する

型番

44-1451 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

44-1451

1個

96,947( 106,642円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器内部の観察性に優れたオイルバスです。
・過昇防止(温度ヒューズ)、自己診断機能(センサ異常、温度異常、内部メモリ異常)を安全装置として付けています。
・背面に固定用把手が付いています(取外し可能)。
・温度範囲(℃):(室温+5)~250
・設定温度単位(℃):0.1
・温度精度(℃):±0.1~0.5(撹拌時)
・水槽サイズ(mm):外径130×内径123×高さ83
・外寸法(mm):W208×D143×H130
・重量(kg):1.5
・電源:AC100V 50/60Hz 3A
・付属品:本体固定棒(φ10×L100mm、ステンレスすのこ、取出し棒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120の型番44-1451のページです。
型番44-1451に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120

    恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

    恒温オイルバス(内容積 約1.1~6L)

      ウォーターバス AC100V 50/60Hz

      ウォーターバス AC100V 50/60Hz

        ボルトスライダー S-130-20

        ボルトスライダー S-130-20

          真空検体乾燥器 HD-15DG

          真空検体乾燥器 HD-15DG

            恒温油槽(内容積7~16L)

            恒温油槽(内容積7~16L)

              オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

              オイルバス デジタル SOR-243D/SOR-283D 丸型

                三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

                三商印 オイルバス デジタル SOR-203D 丸型

                  メーカー 三商 東京硝子器械 ケニス 三商 三商 トーマス科学 三商 三商
                  通常価格 96,947円 106,604円 46,560円 55,100円 310,000円 305,769円 96,999円 91,923円
                  通常出荷日 3日目   17日目   4日目   3日目   19日目   11日目~   2日目~   2日目  

                  三商 ガラス槽付オイルバス SGO-120のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  クールバスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました