(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルトスライダー SVS-110/SVS-115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボルトスライダー SVS-110/SVS-115

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,300円 ~ 64,500円  特別価格 
税込価格
54,230円 ~ 70,950円  特別価格 

【特長】・コンパクトで省スペースな電圧調整器・ゴム足を背面にも取付けることによ...

詳細情報を確認する

  • 外寸法(mm):
    W200×D243×H217
  • 詳細タイプ:
    ボルトスライダー
  • 入力電圧(V):
    AC100
  • 出力電圧(V):
    0~130

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大電流(A)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
約8.3

1個

49,300( 54,230円 )

3日目

15
約9.3

1個

64,500円

60,913

( 67,004円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで省スペースな電圧調整器
・ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています
・縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です
・サイドには持ち運びしやすく安全な取手付
・電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます
・電源入力コード付属

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルトスライダー SVS-110/SVS-115

ボルトスライダー SVS-110/SVS-115

    ボルトスライダー S-130-20

    ボルトスライダー S-130-20

      ボルトスライダー S-130-10

      ボルトスライダー S-130-10

        三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05

        三商 アルミビーズ低温槽 クールスクエア SAB05

          Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

          Fine硝子槽オイルバス φ130 FGO-130D

            三商 微量真空乾燥器 SAV-333P

            三商 微量真空乾燥器 SAV-333P

              三商印 ウォーターバス SAW-200

              三商印 ウォーターバス SAW-200

                投込式恒温水槽 サーモメイト BF401

                投込式恒温水槽 サーモメイト BF401

                  デジタル温度調節器 STR-200S 大容量タイプ

                  デジタル温度調節器 STR-200S 大容量タイプ

                    定温乾燥器 NDOシリーズ

                    定温乾燥器 NDOシリーズ

                      定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

                      定温乾燥器 WFO-420W/WFO-520W

                        クールミニブロック CB-105/PB-105

                        クールミニブロック CB-105/PB-105

                          定温乾燥器 自然対流式

                          定温乾燥器 自然対流式

                            メーカー 三商 三商 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商 ケニス ケニス 三商 ケニス
                            通常価格 49,300円 55,100円 39,036円 115,000円 82,942円 298,879円 60,901円 132,300円 108,398円 216,969円 230,606円 183,000円 197,878円
                            通常出荷日 2日目~   3日目   5日目   3日目   3日目   2日目   2日目   19日目   2日目   19日目   19日目   2日目   19日目  
                            外寸法(mm) W200×D243×H217 - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ ボルトスライダー - - - - - - - - - - - -
                            入力電圧(V) AC100 - - - - - - - - - - - -
                            出力電圧(V) 0~130 - - - - - - - - - - - -

                            ボルトスライダー SVS-110/SVS-115のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気炉カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました