(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
92,218円
税込価格
101,440円

【特長】・デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。・プレート材...

詳細情報を確認する

型番

44-0256 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-0256

1個

92,218( 101,440円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタル表示・設定。プレート温度の均一性に優れています。
・プレート材質はアルミニウム・硬質アルマイト仕上げ。
・安全装置として温度ヒューズ、自己診断機能(センサ異常・温度異常・内部メモリ異常)を備えています。
・温度範囲:50~250℃
・温度精度:±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)
・分解能:1℃
・ヒータ(kW):0.9
・プレート寸法(mm):W338×D238×H25
・外寸法(mm):W392×D305×H165
・重量(kg):7
・電源:AC100V 50/60Hz 10A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

    日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

    日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

      ホットプレートサンドバスタイプ SHシリーズ

      ホットプレートサンドバスタイプ SHシリーズ

        三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

        三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

          コーニング PC-400D デジタルホットプレート

          コーニング PC-400D デジタルホットプレート

            コーニング PC-200 ホットプレート

            コーニング PC-200 ホットプレート

              高精度ドライサーモバス SDB-150

              高精度ドライサーモバス SDB-150

                ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

                ホットプレート 50~250℃(プレート表面温度)

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商 アズワン
                  通常価格 92,218円 102,622円 94,109円 83,705円 46,600円 36,400円 79,000円 90,250円
                  通常出荷日 3日目   2日目   2日目   2日目   11日目   4日目   2日目   1日目~  

                  日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレートのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました