(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホットプレートサンドバスタイプ SHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホットプレートサンドバスタイプ SHシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,109円
税込価格
103,520円

【特長】・液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます・...

詳細情報を確認する

型番

44-0146 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヒーター容量(W)
外寸法(mm)
電源詳細
プレートサイズ(mm)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

44-0146

900
W442×D377×H165
AC100V 50/60Hz(9A)
W388×D288×H25
7.8

1個

94,109( 103,520円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体膨張式の温度調節器。高温でも高精度な温度コンロトールが行えます
・外装への放熱が少ない堅牢設計です
・サンドバスとしても使用できます
・温度精度:±5℃(プレート中央250℃、室温23℃、無負荷時)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホットプレートサンドバスタイプ SHシリーズ

ホットプレートサンドバスタイプ SHシリーズ

    日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

    日伸理化 NHS-450ND デジタルホットプレート

      三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

      三商 デジタルホットプレート SH-200D サンドバスタイプ

        日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

        日伸理化 NHS-300ND デジタルホットプレート

          コーニング PC-200 ホットプレート

          コーニング PC-200 ホットプレート

            コーニング PC-400D デジタルホットプレート

            コーニング PC-400D デジタルホットプレート

              メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商
              通常価格 94,109円 102,622円 83,705円 92,218円 36,400円 46,600円
              通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   4日目   11日目  
              商品タイプ ホットプレート - - - - -
              使用温度範囲(℃) (室温+5)~250℃ - - - - -
              電源 100V - - - - -
              プレート材質 アルミニウム(硬質アルマイト仕上げ) - - - - -

              ホットプレートサンドバスタイプ SHシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ドライバスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました