(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空シール 142610 2組入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空シール 142610 2組入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,069円
税込単価
15,476円

【特長】・真空シールはN-1110シリーズに標準付属。・入数:2組

詳細情報を確認する

型番

43-1261 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43-1261

1個

14,069( 15,476円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空シールはN-1110シリーズに標準付属。
・入数:2組

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空シール 142610 2組入の型番43-1261のページです。
型番43-1261に関する仕様情報を記載しております。

真空シール 142610 2組入のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました