(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
207,844円
税込単価
228,628円

【特長】・スマートな省スペースタイプ。・循環ノズルの向きは360°回転し、自由...

詳細情報を確認する

型番

43-0105 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

43-0105

1個

207,844( 228,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スマートな省スペースタイプ。
・循環ノズルの向きは360°回転し、自由に変えられます。
・温度範囲:-20~30℃(ヒータなし)
・循環方式:密閉系向循環
・温度精度:±1℃(0~20℃)、±2℃(-20~0℃)
・冷却能力:450W(at 液温10℃)、310W(at 液温-10℃)
・外部循環能力:最大流量9/10L/min 最大揚程4.2/5.6m(50/60Hz)
・冷凍機/冷媒:空冷式・出力450W/R404A
・外部循環ノズル:ワンタッチホースノズル外径10mm
・水槽容量:3.2L(SUS304)
・水槽寸法(mm):W130×D230×H115
・外寸法(mm):W205×D405×H547
・重量(㎏):約28
・電源:AC100V 50/60Hz 8A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却水循環装置 クールエース CCA-1112の型番43-0105のページです。
型番43-0105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

冷却水循環装置 クールエース CCA-1112

    冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

    冷却水循環装置 クールエース CA-1116A

      トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

      トーマス ハンディクーラー TRL-117SF

        低温恒温水槽 NCB-1210A

        低温恒温水槽 NCB-1210A

          電気低温器(電子恒温庫)

          電気低温器(電子恒温庫)

            トーマス ハンディクーラー TRL-117N

            トーマス ハンディクーラー TRL-117N

              トーマス ハンディークーラー TRL-117S

              トーマス ハンディークーラー TRL-117S

                メーカー 三商 三商 三商 三商 ケニス 三商 三商
                通常価格 207,844円 260,000円 255,000円 260,000円 43,650円 227,000円 255,000円
                通常出荷日 4日目   19日目   19日目   19日目   9日目~   19日目   19日目  

                冷却水循環装置 クールエース CCA-1112のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                水循環装置カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました