(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 小型遠心機 SCG10K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 小型遠心機 SCG10K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,709円
税込単価
51,380円

【特長】・小型ながら10000rpmの遠心が可能。・タイマー機能付。デジタル表...

詳細情報を確認する

型番

42-0364 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

42-0364

1個

46,709( 51,380円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ながら10000rpmの遠心が可能。
・タイマー機能付。デジタル表示なので一目で確認できます。
・蓋を開けると自動停止する安全設計。
・アダプタ装着により0.2ml・0.5mlチューブにも対応。
・回転数(rpm):10000
・最大遠心力(×g):7500
・処理容量:1.5/2.0mlマイクロチューブ×8本
・タイマー:1秒~99分59秒
・外寸法・重量:W176×D156×H121mm・1.5kg
・材質:本体:ABS 蓋:PC ロータ:ABS 台座:ゴム
・電源:AC100V 50/60Hz
・付属品:0.2・0.5mlチューブ用アダプタ各8個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 小型遠心機 SCG10Kの型番42-0364のページです。
型番42-0364に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 小型遠心機 SCG10K

三商 小型遠心機 SCG10K

    小型遠心機 Mini-7K

    小型遠心機 Mini-7K

      IKA 遠心分離機 miniG

      IKA 遠心分離機 miniG

        ミニ遠心機 CM-630

        ミニ遠心機 CM-630

          小型卓上遠心機 SBC-140

          小型卓上遠心機 SBC-140

            ミニ遠心機 CM-610

            ミニ遠心機 CM-610

              メーカー 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
              通常価格 46,709円 36,000円 60,000円 30,562円 60,182円 25,906円
              通常出荷日 2日目   2日目   4日目   8日目   10日目   10日目  

              三商 小型遠心機 SCG10Kのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました