(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
140,800円
税込価格
154,880円

【特長】・スロースタート・スローストップ機構を標準装備・振盪速度表示とスピード...

詳細情報を確認する

型番

41-1711 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
振動形態
型式
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-1711

レシプロ
RS-301D
5000

1個

140,800( 154,880円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スロースタート・スローストップ機構を標準装備
・振盪速度表示とスピード設定/タイマー設定をデジタル化
・2段階のスピード設定、タイマー設定(~99時間59分)、反転設定(5~500秒間隔)機能付(RS-303Dのみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

    スロースターラー SW-500SDデジタル表示

    スロースターラー SW-500SDデジタル表示

      汎用スターラー SW-10

      汎用スターラー SW-10

        ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

        ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

          オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

          オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

            振とう器 NX-25D

            振とう器 NX-25D

              三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

              三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

                マグネチックスターラー 回転数(rpm)100~1500 スターラー

                  シェーカー

                  シェーカー

                    振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

                    振盪機 マルチシェーカー MMS-5020

                      メーカー 三商 コクゴ コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 三商 アズワン アズワン 三商
                      通常価格 140,800円 72,646円 22,000円 49,802円 118,832円 307,391円 37,296円 52,909円 110,729円 265,000円
                      通常出荷日 5日目   7日目   7日目   8日目~   6日目   2日目   2日目   1日目   7日目~   12日目  
                      商品タイプ 振盪器 - - ミキサー - - - スターラー - -
                      回転数(rpm) 10~200 - - 500~2500 - - - 100~1500 - -
                      電源(V) AC100(50/60Hz 0.06A) - - AC100(0.6A) - - - 100 - -
                      振幅(mm) 20 - - - - - - - - -
                      外寸法(mm) W335×D260×H134 - - - - - - - - -

                      バイオシェーカー RS-301D/RS-303Dのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました