(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,546円
税込単価
56,701円

【特長】・手のひらサイズの電池式ミニミキサー。・1.5mlマイクロチューブ用の...

詳細情報を確認する

型番

41-1671 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-1671

1個

51,546( 56,701円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズの電池式ミニミキサー。
・1.5mlマイクロチューブ用のショック装置は指先でピンピンとはじく動作が可能。
・インキュベーター内での使用も可能(温度範囲5~40℃)。
・回転数:約1~20rpm(DCアダプタ使用時)
・角度可変範囲:90°(垂直~水平)
・外寸法・重量:W89×D112×H115mm・640g
・電源:単3形乾電池2個またはAC100V
・付属品:単3形乾電池2個、専用アダプタ、容器固定ホルダー用固定レンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサーの型番41-1671のページです。
型番41-1671に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサー

日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサー

    RVM-101 小型旋回ミキサー

    RVM-101 小型旋回ミキサー

      シェーカー

      シェーカー

        デジタルシェーカー

        デジタルシェーカー

          強磁力スターラー

          強磁力スターラー

            IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

            IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

              超小型シェーカー レシプロ NA-M201

              超小型シェーカー レシプロ NA-M201

                電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                電子制御撹拌機(コンパクトタイプ)

                  IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                  IKA ホットプレートスターラー RH デジタル

                    日伸理化 N-20M ミニミキサー

                    日伸理化 N-20M ミニミキサー

                      超小型シェーカー ロータリ NA-M301

                      超小型シェーカー ロータリ NA-M301

                        カクテルシェーカー SHK-COCK2

                        カクテルシェーカー SHK-COCK2

                          超小型シェーカー シーソー NA-M101

                          超小型シェーカー シーソー NA-M101

                            メーカー 三商 三商 アズワン ケニス アズワン 三商 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械
                            通常価格 51,546円 68,000円 110,729円 151,050円 95,060円 262,000円 61,166円 227,821円 113,500円 21,281円 61,166円 82,000円 57,632円
                            通常出荷日 2日目   3日目   7日目~   8日目   1日目   19日目   8日目   1日目   3日目   3日目   12日目   3日目   9日目  

                            日伸 NRC-10D ミニロータリーミキサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました