(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,439円
税込単価
80,783円

【特長】・内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向...

詳細情報を確認する

型番

41-1531 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-1531

1個

73,439( 80,783円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内槽5面ヒータ加温、自然対流エアージャケット式により温度分布精度を向上。
・タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。
・安全装置として独立過熱防止装置を備えています。
・温度範囲:(室温+5)~60℃
・温度精度:±0.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
・温度分布:±1.5℃(at37℃、室温23℃、無負荷時)
・ヒータ:シリコンコードヒータ 100W
・タイマー:SVスタート 1分~999時間
・扉・観察窓:二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
・材質:内槽:ステンレスSUS304 外装:スチール・メラミン焼付塗装
・内寸法・容量:W275×D195×H171mm・9.1L
・外寸法・重量:W326×D253×H281mm・7.1kg
・電源:AC100V 50/60Hz 100W
・付属品:アルミ製棚板(アルミクロマイト処理・パンチング)2枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付の型番41-1531のページです。
型番41-1531に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付

三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付

    三商 インキュベーター SIB-35

    三商 インキュベーター SIB-35

      三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

      三商 インキュベーター SIB-35CP タイマー付

        インキュベータ IC101

        インキュベータ IC101

          三商 クールインキュベーター CN-25C

          三商 クールインキュベーター CN-25C

            ケニス クールインキュベーター CN-25C

            ケニス クールインキュベーター CN-25C

              三商 クールインキュベーター CN-40A

              三商 クールインキュベーター CN-40A

                三商 SA-800 クールプレート

                三商 SA-800 クールプレート

                  ケニス クールインキュベーター CN-40A

                  ケニス クールインキュベーター CN-40A

                    クールインキュベーター

                    クールインキュベーター

                      メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 ケニス 三商 三商 ケニス ケニス
                      通常価格 73,439円 69,000円 80,000円 89,000円 114,461円 123,364円 202,615円 187,273円 218,374円 128,550円
                      通常出荷日 7日目   2日目   2日目   12日目   4日目   19日目   4日目   4日目   4日目   19日目~  

                      三商 パーソナルインキュベーター SIT-105 タイマー付のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      培養器・インキュベーターカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました