(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールプレート CP-085/CP-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:41-0581
クールプレート CP-085/CP-120 クールプレート CP-085

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
135,000円 ~ 190,000円
税込価格
148,500円 ~ 209,000円

【特長】・厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コント...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    恒温器
  • 温度範囲(℃):
    5~105(無負荷時)
  • 温度精度(℃):
    ±0.2

(i)ご注意

  • 温度範囲は室温25℃の場合です、対象物や断熱状況、温度環境等により異なります。

型番

41-0581 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外寸法(mm)
電源詳細
冷却/加熱部サイズ(mm)
許容容量(ml)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-0581

W126×D218×H93
AC100V 50/60Hz 1.7A
W85×D85
ビーカー300
約1.3(本体のみ)

1個

135,000( 148,500円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適
・冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音
・自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です
・外部温度センサ機能付(温度センサ別売)
・日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適

(i)ご注意

  • 温度範囲は室温25℃の場合です、対象物や断熱状況、温度環境等により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールプレート CP-085/CP-120

クールプレート CP-085/CP-120

    ヤマト シェイキングバス

    ヤマト シェイキングバス

      シェイキングバス

      シェイキングバス

        ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

        ウォーターバス BSシリーズ 内容積(L) 4~14

          デジタル温度調節器 ST-110K

          デジタル温度調節器 ST-110K

            Fine マルチバス FMB-180(TGK)

            Fine マルチバス FMB-180(TGK)

              メーカー 三商 ヤマト科学 ヤマト科学 アズワン 三商 東京硝子器械
              通常価格 135,000円 236,942円 176,827円 72,520円 61,112円 181,753円
              通常出荷日 4日目   4日目   7日目   1日目   2日目   3日目  
              商品タイプ詳細 恒温器 - - - - -
              温度範囲(℃) 5~105(無負荷時) - - - - -
              温度精度(℃) ±0.2 - - - - -

              クールプレート CP-085/CP-120のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました