(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,962円
税込単価
96,758円

【特長】・豊富なアタッチメントで様々な作業に対応。アタッチメントの種類により最...

詳細情報を確認する

型番

41-0564 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-0564

1個

87,962( 96,758円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なアタッチメントで様々な作業に対応。アタッチメントの種類により最高回転数を制御できます。
・連続作動とタッチスタート作動(MS3.1装置時)。
・振動形態:ロータリー
・軌道直径:4.5mm
・許容振動重量:0.5kg(アタッチメント含む)
・回転数:200~3000rpm(無段階調整)
・外寸法・重量:W148×D205×H63mm・2.9kg(アタッチメント除く)
・電源:AC100~240V 50/60Hz 0.6A
・付属アタッチメント:標準MS3.1、ユニバーサルMS3.3、片手インサートMS1.21
【備考】
・※インサートMS1.21及びMS1.31~1.34はユニバーサルアタッチメントMS3.3と合わせて使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシックの型番41-0564のページです。
型番41-0564に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシック

IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシック

    ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

    ボルテックスミキサーGenius3 50/60Hz

      IKAボルテックミキサ50Hz VORTEX Genius 3

      IKAボルテックミキサ50Hz VORTEX Genius 3

        試験管ミキサー TM-251/TM-252

        試験管ミキサー TM-251/TM-252

          IKA 小型シェーカー VXR basic

          IKA 小型シェーカー VXR basic

            Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

            Fine スターラー F-101N(回転数 30~1800rpm)

              撹拌機 RW20デジタル

              撹拌機 RW20デジタル

                メーカー 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 東京硝子器械 東京硝子器械
                通常価格 87,962円 49,802円 49,000円 38,000円 246,000円 25,500円 163,402円
                通常出荷日 2日目   8日目~   2日目   2日目   19日目   2日目   7日目  

                IKA 試験管ミキサー MS3 ベーシックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました