(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボダンサー ロータリータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:41-0456
ラボダンサー ロータリータイプ SANSYO lab dancer

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,300円
税込単価
32,230円

【特長】・斬新なデザインで低価格・直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等...

詳細情報を確認する

  • 回転数(rpm):
    2800(固定)
  • 電源(V):
    AC100~240(50/60Hz 0.01A)
  • 振動形態:
    ロータリー
  • 材質:
    タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂)、ボディー部:PP(ポリプロピレン)、底部:亜鉛コーティング
  • 保護クラス:
    IP40(DIN EN 60529規格)
  • 軌道直径(mm):
    4.5
  • モーター:
    入力:1.2W/出力:0.8W
  • 外寸法(mm):
    Φ100×H70
  • 質量(g):
    550

型番

41-0456 解除

Loading...

 
カタログを表示

41-0456 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-0456

SANSYO

1個

29,300( 32,230円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・斬新なデザインで低価格
・直径30mmまでの試験管やマイクロチューブ等に対応
・タッチ部及びボディ上部は耐薬品性の高い素材を使用
・理想的な振動機構と抜群の安定感です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボダンサー ロータリータイプの型番41-0456のページです。
型番41-0456に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボダンサー ロータリータイプ

ラボダンサー ロータリータイプ

    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

    三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

      10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)

      10連式ホットスターラーMS-H-S10(回転数 0~1100rpm)

        10連式ホットスターラーMS-H-S10(DLAB)

        10連式ホットスターラーMS-H-S10(DLAB)

          IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE

          IKA 超薄型防水スターラー 新型ラボディスク WHITE

            メーカー 三商 三商 DLAB アズワン 三商
            通常価格 29,300円 37,296円 149,381円 149,381円 45,400円
            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
            回転数(rpm) 2800(固定) - - - -
            電源(V) AC100~240(50/60Hz 0.01A) - - - -
            振動形態 ロータリー - - - -
            材質 タッチ部:TPU(ポリウレタン樹脂)、ボディー部:PP(ポリプロピレン)、底部:亜鉛コーティング - - - -
            保護クラス IP40(DIN EN 60529規格) - - - -

            ラボダンサー ロータリータイプのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            41-0457
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            備考

            34,000円

            ( 37,400円 )
            1個 あり

            2日目

            IKA

            ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました