(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試験管ミキサー TM-251/TM-252

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:41-0448
試験管ミキサー TM-251/TM-252 TM-252 シケンカンミキサー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,000円 ~ 49,000円
税込価格
41,800円 ~ 53,900円

【特長】・下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底...

詳細情報を確認する

型番

41-0448 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
スイッチ方式
型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-0448

0~2500(可変)
手動-自動、可変
TM-252

1個

49,000( 53,900円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下部に重心が来るように設計。作業中の振動により本体が移動しないよう底面に吸盤を取付けてありますので安全性は抜群
・ゴムヘッド中央に試験管を垂直に押し付けるとスイッチのON/OFFに関係なく撹拌することも可能
・平板アタッチメントが標準付属で様々なサイズの試験管、マイクロチューブのミキシングが可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試験管ミキサー TM-251/TM-252

試験管ミキサー TM-251/TM-252

    シェーカー

    シェーカー

      デジタルシェーカー

      デジタルシェーカー

        試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500

        試験管ミキサー 回転数(rpm) 350~2500

          シーソーシェーカー NX-12

          シーソーシェーカー NX-12

            デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

            デジタルシェーカー 回転式 DOS-20S

              バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

              バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

                試験管ミキサー(回転数 350~2500rpm(無負荷時))

                  オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

                  オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

                    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル

                    IKA ロッキングシェーカー Rocker 2D デジタル

                      IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

                      IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

                        架台 支柱付

                        架台 支柱付

                          メーカー 三商 アズワン ケニス 柴田科学 東京硝子器械 三商 三商 柴田科学 東京硝子器械 三商 三商 柴田科学
                          通常価格 38,000円 110,729円 151,050円 30,477円 126,010円 119,966円 140,800円 35,433円 118,832円 145,000円 280,000円 27,000円
                          通常出荷日 2日目   7日目~   8日目   6日目   6日目   19日目   5日目   1日目   6日目   19日目   19日目   65日目  
                          商品タイプ ミキサー - 振盪器 ミキサー - - 振盪器 ミキサー - - - その他
                          電源(V) AC100(50/60Hz 0.4A) - AC100(50/60Hz) - - - AC100(50/60Hz 0.06A) 100 - - - -
                          外寸法(mm) W130×D155×H155(足ゴム含む) - - - - - W335×D260×H134 - - - - -
                          質量(g) 約2000 - - - - - - - - - - -

                          試験管ミキサー TM-251/TM-252 のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました