(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RVM-101 小型旋回ミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RVM-101 小型旋回ミキサー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
68,000円 64,226円
税込単価
74,800円 70,649円

【特長】・無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります...

詳細情報を確認する

型番

41-0181 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-0181

1個

68,000円

64,226

( 70,649円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。
・定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。
・ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
・回転速度(rpm):1~12
・外寸法:W110×D100×H143mm ※ホルダー装着時はW140×D140×H183mm、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140mm、高さ165~183mmです。
・重量:約1.5kg(ホルダー除く)
・電源:AC100V 50/60Hz 0.04A
・消費電力:約10W

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RVM-101 小型旋回ミキサーの型番41-0181のページです。
型番41-0181に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RVM-101 小型旋回ミキサー

RVM-101 小型旋回ミキサー

    強磁力スターラー

    強磁力スターラー

      マイクロチューブローテーター

      マイクロチューブローテーター

        タッチミキサー MTシリーズ

        タッチミキサー MTシリーズ

          マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

          マイクロシェーカ MK161(振とう数 20~200rpm)

            Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

            Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

              メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
              通常価格 68,000円 95,060円 11,400円 33,322円 170,720円 96,777円
              通常出荷日 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  

              RVM-101 小型旋回ミキサーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました