(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,000円 54,775円
税込単価
63,800円 60,253円

【特長】・厚さがわずか65mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのス...

詳細情報を確認する

型番

41-0126 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-0126

1個

58,000円

54,775

( 60,253円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さがわずか65mmとコンパクトで軽量。独自の電源回路により、どのスピードでも常に安定した撹拌を実現。
・プレートの脱着は、ワンタッチで簡単です。ストリップ形式を含むほとんど全ての96穴マイクロプレートに対応します。また、フタをつけたままでミキシングできます。
・回転数:800~1800rpm
・振幅:1mm
・モータ:DCモータ・定電圧制御
・外寸法・重量:W130×D130×H65mm・約0.7kg(マイクロプレート除く)
・電源:AC100V 50/60Hz 0.15A

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサーの型番41-0126のページです。
型番41-0126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサー

MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサー

    組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

    組織培養用フラスコ ベントキャップタイプ 25~750ml

      マイクロプレート AreaPlate

      マイクロプレート AreaPlate

        微生物培養用プレート

        微生物培養用プレート

          組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

          組織培養用フラスコ トラディショナルタイプ 25~750ml

            セルファクトリー

            セルファクトリー

              メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 58,000円 22,407円 45,000円 17,831円 19,195円 8,000円
              通常出荷日 2日目   1日目~   10日目~   1日目   1日目~   7日目~  

              MPX-96 超薄型マイクロプレートミキサーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました