(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
131,943円
税込価格
145,137円

【特長】・精巧な加工技術と独自の振とう機構で安定性があり、一層の耐久性の向上で...

詳細情報を確認する

型番

41-0101 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-0101

1個

131,943( 145,137円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精巧な加工技術と独自の振とう機構で安定性があり、一層の耐久性の向上で安心してご使用いただけます。
・振とう方式:ロータリー式
・振とう巾(mm):4
・回転数(rpm):0~500
・外形寸法(mm):W180×D193×H144
・重量(kg):7
・電源:AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカー

三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカー

    超小型シェーカー シーソー NA-M101

    超小型シェーカー シーソー NA-M101

      ホットスターラー SW-230HS

      ホットスターラー SW-230HS

        6連式マグネチックスターラー

        6連式マグネチックスターラー

          SN-M40S用振とう台 M-88

          SN-M40S用振とう台 M-88

            デジタル大型スターラー HPS-200

            デジタル大型スターラー HPS-200

              三商 SAC-900 クールスターラー

              三商 SAC-900 クールスターラー

                Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND

                  強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

                  強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606

                    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

                    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND

                      三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

                      三商 マグネチックスターラー SAS-4M 4連式

                        メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 三商
                        通常価格 131,943円 57,632円 46,602円 140,542円 39,600円 91,709円 281,854円 96,777円 172,125円 121,527円 105,000円
                        通常出荷日 4日目   9日目   3日目   1日目   12日目   1日目   2日目   3日目   12日目   3日目   4日目  

                        三商 SA-500本体 小型ロータリーシェーカーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        シェーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました