(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三商 SA-600 小型卓上振とう器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三商 SA-600 小型卓上振とう器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
179,780円
税込価格
197,758円

【特長】・レシプロ振盪器。・省スペースで騒音もありません。・振盪台はスプリング...

詳細情報を確認する

型番

41-0061 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

41-0061

1個

179,780( 197,758円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レシプロ振盪器。
・省スペースで騒音もありません。
・振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。
・振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
・振盪方式:レシプロ振盪
・振盪数(rpm):10~160
・振盪幅(mm):30
・タイマー設定時間:0.5秒~100時間
・振盪台寸法:W282×D200×H65mm スプリング台4段可変式 スプリングマス目:16×16mm
・許容負荷重量(kg):約2
・電源:AC100V 50/60Hz 1A
・外寸法(mm):W283×D233×H110
・重量(kg):5(本体のみ)
・付属品:スプリング式振盪台、シリコンシート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三商 SA-600 小型卓上振とう器

三商 SA-600 小型卓上振とう器

    レシプロシェーカー NX-10ND

    レシプロシェーカー NX-10ND

      日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

      日伸理化 NX-20D ロータリーシェーカー

        ロータリーシェーカー NX-20D

        ロータリーシェーカー NX-20D

          シーソーシェーカー NX-12

          シーソーシェーカー NX-12

            日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

            日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

              超強磁力スターラー SW-RS077

              超強磁力スターラー SW-RS077

                バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

                  三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                  三商 SA-200 薄型マグネチックスターラー

                    小型ロータリーミキサー Trayster デジタル

                    小型ロータリーミキサー Trayster デジタル

                      超強磁力スターラー デジタル式

                      超強磁力スターラー デジタル式

                        振とう器 NX-25D

                        振とう器 NX-25D

                          シェーカー

                          シェーカー

                            メーカー 三商 東京硝子器械 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 三商 コクゴ 三商 三商 三商 コクゴ 三商 アズワン
                            通常価格 179,780円 134,934円 169,500円 134,934円 126,010円 147,350円 96,800円 140,800円 37,296円 145,000円 99,800円 279,016円 110,729円
                            通常出荷日 4日目   6日目   19日目   6日目   6日目   19日目   19日目   5日目   2日目   19日目   7日目   2日目   7日目~  

                            三商 SA-600 小型卓上振とう器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ローテーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました