(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

栄研 サンプルパック KA1000 1000入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

栄研 サンプルパック KA1000 1000入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
16,125円
税込価格
17,738円

【特長】・小検体の収納、取り出しが容易にできます。・パックの表面に、直接鉛筆等...

詳細情報を確認する

型番

36-3575 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

36-3575

1個

16,125( 17,738円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小検体の収納、取り出しが容易にできます。
・パックの表面に、直接鉛筆等で記入できるので便利です。
・ナイロンメッシュ、白色。
・サイズ(mm):45×74
・入数:1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

栄研 サンプルパック KA1000 1000入

栄研 サンプルパック KA1000 1000入

    ゲルドライヤー BC-801

    ゲルドライヤー BC-801

      マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

      マイクロウェルプレート(96穴)1ウェルあたり最大容量 350・400μl

        マイクロプレート平底96ウェル5 10包

        マイクロプレート平底96ウェル5 10包

          マイクロプレート96ウェル

          マイクロプレート96ウェル

            トランスファーセット P96009S

            トランスファーセット P96009S

              アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

              アズワン 浮遊細胞用マルチディッシュ

                セキスイ 検鏡プレート

                セキスイ 検鏡プレート

                  栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

                  栄研 AW2000 滅菌2号角シャーレ 200入

                    細胞培養ペトリディッシュ

                    細胞培養ペトリディッシュ

                      メーカー 三商 三商 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 三商 アズワン
                      通常価格 16,125円 98,000円 34,762円 20,489円 21,497円 20,969円 37,016円 96,500円 25,700円 16,689円
                      通常出荷日 4日目   19日目   1日目~   11日目   11日目   7日目   8日目~   19日目   2日目   1日目  

                      栄研 サンプルパック KA1000 1000入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました