(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入

栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,974円
税込価格
35,171円

【特長】・滅菌スポイトは洗浄する手間がなく、雑菌、異物の混入の心配がありません...

詳細情報を確認する

型番

36-3476 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

【商品仕様】
 型番:36-3476
・ポリエチレン製
・目盛(ml):0.1、0.2、0.5、1
・材質:PE
・入数:10本×200袋
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

36-3476

1個

31,974( 35,171円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滅菌スポイトは洗浄する手間がなく、雑菌、異物の混入の心配がありません。
・見やすい目盛付で検体採取が容易にできます。
・ポリエチレン製。
・写真:2
・目盛(ml):0.1,0.2,0.5,1
・材質:PE
・入数:10本×200袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入

栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入

    栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入

    栄研 滅菌スポイト3号 CC2000 2000入

      ベロペット 10ml(10入)

      ベロペット 10ml(10入)

        ベロペット 5ml(10入)

        ベロペット 5ml(10入)

          メーカー 三商 三商 コクゴ コクゴ
          通常価格 31,974円 38,368円 1,138円 933円
          通常出荷日 2日目   2日目   3日目   7日目  
          商品タイプ スポイト スポイト スポイト -

          栄研 滅菌スポイト2号 CB2000 2000入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ゴム栓カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト