(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,200円
税込単価
9,020円

【特長】・低価格のディスポシャーレ。浅型・深型をご用意しました。・電子線滅菌済...

詳細情報を確認する

型番

36-3407 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36-3407

1個

8,200( 9,020円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格のディスポシャーレ。浅型・深型をご用意しました。
・電子線滅菌済。
・径×高さ(mm):90×15
・入数:500枚(10枚×50)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入の型番36-3407のページです。
型番36-3407に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入

エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入

    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

    東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 135707

      ニプロシャーレ 90×15 500入

      ニプロシャーレ 90×15 500入

        SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚

        SH90-15E滅菌シャーレ浅型500枚

          SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

          SH90-15 滅菌シャーレ浅型500枚

            ニプロシャーレ 90×20 500入

            ニプロシャーレ 90×20 500入

              東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

              東京硝子 滅菌eシャーレ 90×15mm 600枚 0294-02-17-01

                アセプトシャーレ

                アセプトシャーレ

                  滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入

                  滅菌シャーレ φ91×15mm・φ91×19mm 500枚入

                    セルファクトリー

                    セルファクトリー

                      メーカー 三商 東京硝子器械 東京硝子器械 AGCテクノグラス AGCテクノグラス 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                      通常価格 8,200円 10,692円 18,340円 22,020円 22,673円 19,019円 10,823円 11,200円 10,192円 8,000円
                      通常出荷日 2日目   6日目   6日目   10日目   1日目   6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目~  

                      エコペトリ ELS 浅型 90×15 500入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました