(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トランスファーピペット 3/3.5/5/6ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トランスファーピペット 3/3.5/5/6ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,999円 ~ 14,999円
税込価格
12,099円 ~ 16,499円

【特長】・スポイトタイプのディスポピペットです・少容量の細胞懸濁液や検体のトラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    トランスファーピペット

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
全長(mm)
型式
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
5ml
153
SM233-1S
写真:3
400本(パック/本:1)

1個

10,999( 12,099円 )

-

  • 注文停止中
6ml
147
SM234-1S
写真:4
400本(パック/本:1)

1個

14,999( 16,499円 )

-

  • 注文停止中
3.5ml
155
SM251-1S
写真:5
500本(パック/本:1)

1個

13,900( 15,290円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポイトタイプのディスポピペットです
・少容量の細胞懸濁液や検体のトランスファーに便利です
・用途に応じて色々なタイプをご用意しています
・放射線滅菌済

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トランスファーピペット 3/3.5/5/6ml

トランスファーピペット 3/3.5/5/6ml

    トランスファーピペット SM262-1S 400入

    トランスファーピペット SM262-1S 400入

      メーカー 三商 三商
      通常価格 10,999円 10,500円
      通常出荷日 3日目~   4日目  
      商品タイプ その他 -
      詳細タイプ トランスファーピペット -

      トランスファーピペット 3/3.5/5/6mlのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました