(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
253,000円
税込価格
278,300円

【特長】・タッチパネルによる直感的な操作とナビ(F-72S/F-73S/F-7...

詳細情報を確認する

型番

33-1032 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

33-1032

1個

253,000( 278,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルによる直感的な操作とナビ(F-72S/F-73S/F-74S)。
・パソコンと簡単接続、USBメモリ対応(USBメモリ:F-72S/F-73S/F-74S)。
・USP/EP/JPの製薬用水測定対応(F-74S)。
・一台で2項目を同時測定・表示(F-71S/F-72Sを除く)。
・より信頼性の高いバリデーション機能。GLP、GMP対応。
・測定項目:pH・mV(ORP)・イオン
・測定範囲 pH(分解能):0.000~14.000pH (0.01/0.001pH)
・測定範囲 mV(ORP)(分解能):±1999.9mV(0.1mV)
・測定範囲 温度(分解能):0.0~100.0℃(0.1℃)
・測定範囲 イオン(分解能):0.00μ~999g/L(mol/L)(有効数字3桁)
・pH計器再現性:±0.001pH±1digit
・mV(ORP)計器再現性:±0.1mV±1digit
・温度計器再現性:±0.1℃±1digit
・イオン計器再現性:±0.5%FS±1digit
・使用周囲温度:0~45℃
・電源:AC100~240V 50/60Hz
・本体寸法(mm):174×170×73
・本体重量(g):約700(電極スタンド、ACアダプタ除く)
・付属品:pH電極(9615S-10D)1本、pH標準液セット(101-S:pH4,7,9標準液各1本、比較電極内部液1本)、電極スタンド、ACアダプタ・ケーブルセット
・計量法型式承認番号:SS111

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

堀場 F-72S pH・水質計 LAQUA

    F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

    F-73S/F-74S/F-74BW-S pH・水質計 LAQUA

      堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

      堀場 DS-71E 電気伝導率計 LAQUA

        卓上タイプpH計

        卓上タイプpH計

          卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

          卓上型電気伝導率計 LAQUA DSシリーズ

            電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

            電気伝導率計 DS-71E・DS-72E

              F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

              F-71T/F-72T/F-74T pH・水質計 LAQUA

                電極保存液 HI 70300シリーズ

                電極保存液 HI 70300シリーズ

                  メーカー 三商 三商 三商 アズワン ケニス 東京硝子器械 三商 アズワン
                  通常価格 253,000円 326,700円 180,000円 22,990円 194,000円 216,802円 207,900円 2,660円
                  通常出荷日 4日目   11日目   11日目   1日目   11日目   6日目   9日目~   1日目  

                  堀場 F-72S pH・水質計 LAQUAのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました