(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,000円
税込単価
107,800円

【特長】・積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能空気吸引ポンプ。吸...

詳細情報を確認する

型番

31-2063 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31-2063

1個

98,000( 107,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能空気吸引ポンプ。吸引圧力が高く、吸引流量も安定しています。
・リチウムイオン充電池搭載により長時間運転が可能。
・定流量機能内蔵により粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
・過去10回分のログデータを確認できるメモリ機能付。
・流量可変範囲(L/min):2.00~5.00
・瞬時流量指示範囲:0.50~6.00L/min
・定流量使用範囲:2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa
・流量精度:設定流量値に対して±5%以内
・ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式
・材質:ポンプヘッド:ABS・POM・TPU ダイアフラム:EPDM 弁:EPDM ケース:PC
・吸引・排気口径:外径φ6・φ8mm(チューブ内径φ5・φ7mm)
・外寸法・重量:W145×D67×H95mm・650g(リチウム電池含む)
・電源:リチウムイオン二次電池、単3形乾電池(オプション)、ACアダプタ(オプション)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504の型番31-2063のページです。
型番31-2063に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504

柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504

    ミニポンプ MP-Σ

    ミニポンプ MP-Σ

      エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学

      エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学

        フレックスポンプ

        フレックスポンプ

          積算流量計 NWシリーズ

          積算流量計 NWシリーズ

            メーカー 三商 三商 柴田科学 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 98,000円 98,000円 98,000円 24,015円 60,567円
            通常出荷日 2日目   2日目~   8日目   8日目   1日目  

            柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました