(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニポンプ MP-Σ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:31-2062
ミニポンプ MP-Σ ミニポンプMP-300NⅡ 080860-304

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,000円
税込単価
107,800円

【特長】・積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能空気吸引ポンプ。吸...

詳細情報を確認する

  • 流量精度:
    設定流量値に対して±5%以内
  • ポンプ方式:
    ダブルダイヤフラム方式
  • 材質:
    ポンプヘッド:ABS・POM・TPU ダイアフラム:EPDM 弁:EPDM ケース:PC
  • 吸引・排気口径:
    外径Φ6・Φ8mm(チューブ内径Φ5・Φ7mm)
  • 外寸法(mm):
    W145×D67×H95
  • 電源:
    リチウムイオン二次電池、単3形乾電池(オプション)、ACアダプタ(オプション)
  • 質量(g):
    650(リチウム電池含む)

型番

31-2062 解除

Loading...

 
カタログを表示

31-2062 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ポンプ本体型式
流量可変範囲
瞬時流量指示範囲
定流量使用範囲
付属品
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31-2062

MP-Σ300NⅡ
0.50~3.00L/min
0.20~4.50L/min
0.5L/min:0~10.0kPa 1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPa
-
080860-304

1個

98,000( 107,800円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能空気吸引ポンプ。吸引圧力が高く、吸引流量も安定しています
・リチウムイオン充電池搭載により長時間運転が可能
・定流量機能内蔵により粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています
・過去10回分のログデータを確認できるメモリ機能付
・MP-Σ100HNIIは圧力損失の高い有害ガス用捕集剤等に対して安定した吸引流量でサンプリング可能
・ACアダプタ兼用のクイックチャージャー(充電器)を付属したセット品
<31-2065、31-2066、31-2067>

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニポンプ MP-Σの型番31-2062のページです。
型番31-2062に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニポンプ MP-Σ

ミニポンプ MP-Σ

    柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504

    柴田ミニポンプMP-Σ500NⅡ 080860-504

      エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学

      エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学

        フレックスポンプ

        フレックスポンプ

          メーカー 三商 三商 柴田科学 東京硝子器械
          通常価格 98,000円 98,000円 98,000円 24,015円
          通常出荷日 2日目~   2日目   8日目   8日目  
          流量精度 設定流量値に対して±5%以内 - - -
          ポンプ方式 ダブルダイヤフラム方式 - - -
          材質 ポンプヘッド:ABS・POM・TPU ダイアフラム:EPDM 弁:EPDM ケース:PC - - -
          吸引・排気口径 外径Φ6・Φ8mm(チューブ内径Φ5・Φ7mm) - - -
          外寸法(mm) W145×D67×H95 - - -

          ミニポンプ MP-Σのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          31-2064
          31-2065
          31-2066
          31-2067
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          ポンプ本体型式 流量可変範囲 瞬時流量指示範囲 定流量使用範囲 付属品 品番

          105,000円

          ( 115,500円 )
          1個 あり

          2日目

          MP-Σ100HNⅡ0.30~1.50L/min0.10~2.50L/min0.3L/min:6~35kPa 0.5L/min:5~30kPa 0.7L/min:4~25kPa 1.0L/min:3~22kPa 1.5L/min:3~10kPa-080860-104

          118,000円

          ( 129,800円 )
          1個 あり

          4日目

          MP-Σ30NⅡ0.050~0.500L/min0.000~0.750L/min0.1L/min:0~10.0kPa 0.2L/min:0~9.0kPa 0.3L/min:0~9.0kPa 0.4L/min:0~8.0kPa 0.5L/min:0~7.0kPaACアダプタ兼用のクイックチャージャー(充電器)-

          118,000円

          ( 129,800円 )
          1個 あり

          3日目

          MP-Σ300NⅡ0.50~3.00L/min0.20~4.50L/min0.5L/min:0~10.0kPa 1.0L/min:0~7.0kPa 2.0L/min:0~6.0kPa 3.0L/min:0~5.0kPaACアダプタ兼用のクイックチャージャー(充電器)-

          118,000円

          ( 129,800円 )
          1個 あり

          2日目

          MP-Σ500NⅡ2.00~5.00L/min0.50~6.00L/min2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPaACアダプタ兼用のクイックチャージャー(充電器)-

          送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました