(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2L

テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2L

通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・各種のガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル製のガス分...

詳細情報を確認する

型番

31-0442 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31-0442

1個

1,500( 1,650円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種のガス・有機溶剤蒸気に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル製のガス分析用サンプリングバックです。
・広汎な気体試料の採取、大気汚染測定、工場排ガス測定、石油ガス成分測定などに最適です。
・スリーブ口にはシリコンキャップが付いています。
・容量(L):2
・サイズ(mm):220×250
・スリーブ径(mm):φ6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2Lの型番31-0442のページです。
型番31-0442に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2L

テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2L

    テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 1L

    テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 1L

      メーカー 三商 三商
      通常価格 1,500円 2,350円
      通常出荷日 2日目   3日目  

      テドラーバック 1ヶ口 Aタイプ スリーブ口 2Lのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました