(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガステック GV-100LS 気体採取器セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガステック GV-100LS 気体採取器セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,605円
税込単価
27,066円

【特長】・安全・スムーズ・簡単に多種類のガスを測定できます。・採取器に検知管を...

詳細情報を確認する

型番

31-0002 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31-0002

1個

24,605( 27,066円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全・スムーズ・簡単に多種類のガスを測定できます。
・採取器に検知管を付ける→引く→読むのワン・ツー・スリー測定だからだれでもどこでも簡単に測定できます。
・付属品:グリス、インレットゴム、収納ケース(ショルダータイプ)、取説

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガステック GV-100LS 気体採取器セットの型番31-0002のページです。
型番31-0002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガステック GV-100LS 気体採取器セット

ガステック GV-100LS 気体採取器セット

    自動ガス採取装置 GSPシリーズ

    自動ガス採取装置 GSPシリーズ

      デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA

      デジタル酸素濃度計 XO-326ⅡA

        メーカー 三商 アズワン アズワン
        通常価格 24,605円 107,777円 87,220円
        通常出荷日 9日目   1日目   1日目  

        ガステック GV-100LS 気体採取器セットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        検知管カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました