(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,200円
税込価格
14,520円

【特長】・強度があり、吸収性も良く、独自の大型ピンエンボスで汚れをかきとります...

詳細情報を確認する

型番

25-0913 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

25-0913

1個

13,200( 14,520円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度があり、吸収性も良く、独自の大型ピンエンボスで汚れをかきとります。
・布と変わらない使い心地でしっかりと拭き取ります。
・材質:パルプ100%
・シートサイズ(mm):405×315
・入数:50枚×24束

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144

    クリーンテックスレギュラー

    クリーンテックスレギュラー

      エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

      エリエール ソフトスーパーワイパー S132 132組×36 703130

        プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル

        プロワイプ・ソフトタオル&リサイクルタオル

          ストロングタオル E60ハンディ プロワイプ 623237 100枚×16

          ストロングタオル E60ハンディ プロワイプ 623237 100枚×16

            プロワイプ ソフトタオル

            プロワイプ ソフトタオル

              プロワイプ リサイクルタオル

              プロワイプ リサイクルタオル

                エリエール ソフトワイパー S200

                エリエール ソフトワイパー S200

                  エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                  エリエール ソフトハイワイパー S150 150枚×36 703129

                    エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                    エルヴェール ペーパータオル エコダブル 中判 200組×30 703207

                      プロワイプ ストロングタオル

                      プロワイプ ストロングタオル

                        工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                        工業用ワイパー テクノパワー クロスレイ 335×343mm

                          クリーンテックスエコノミー

                          クリーンテックスエコノミー

                            メーカー 三商 アズワン 三商 アズワン 三商 エリエール エリエール 三商 三商 三商 大王製紙 エスコ アズワン
                            通常価格 13,200円 9,378円 15,480円 10,980円 12,800円 9,055円 9,022円 15,839円 11,160円 6,400円 8,810円 1,689円 9,934円
                            通常出荷日 2日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   3日目   2日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  

                            エリエール ソフトタオル ホワイト 帯どめ 50枚×24 703144のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました