(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SND 強力型超音波洗浄器 US-303

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SND 強力型超音波洗浄器 US-303

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
165,000円 148,500円
税込単価
181,500円 163,350円

【特長】・BLT型振動子を搭載し大幅に洗浄力を向上。インサートトレーを使用して...

詳細情報を確認する

型番

25-0795 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0795

1個

165,000円

148,500

( 163,350円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BLT型振動子を搭載し大幅に洗浄力を向上。インサートトレーを使用しても十分な洗浄力を発揮します。
・インサートトレーに洗浄液を入れて使用することで、洗浄液を繰り返し使用できます。
・付属の上蓋は密閉性の高い構造で、洗浄液の飛散を防ぎ、かつ動作音の低減にも威力を発揮します。
・電波法型式指定取得済
・容量(L):3.8
・本体寸法(mm):W381×D230×H257
・槽内寸法(mm):W299×D150×H100[間口]
・質量(約kg):6.3
・材質:洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム(アクリルコート仕上げ)、パネル:ABS樹脂
・発振:38kHz BLT 自励発振
・高周波出力(W):120
・ヒーター容量(W):160
・洗浄時間:最大30分(1分刻みで設定)
・排水方式:真鍮製手動排水バルブ式(バルブ外径:φ15mm)
・付属品:インサートトレー(2.3L、W240×D140×H84[間口])、上蓋(SUS304、シリコンパッド付)
・電源:AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SND 強力型超音波洗浄器 US-303の型番25-0795のページです。
型番25-0795に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SND 強力型超音波洗浄器 US-303

SND 強力型超音波洗浄器 US-303

    長物用超音波洗浄器

    長物用超音波洗浄器

      SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)

      SND 超音波洗浄器 発振周波数 38(BLT自励発振)

        長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

        長物用縦型超音波洗浄器 US-550ES

          ソノクリーナー 400D/200DL

          ソノクリーナー 400D/200DL

            マルチ超音波洗浄器 VS-F100

            マルチ超音波洗浄器 VS-F100

              メーカー 三商 三商 三商 三商 ケニス ケニス
              通常価格 165,000円 216,563円 288,895円 242,000円 299,000円 124,160円
              通常出荷日 2日目   12日目   12日目   2日目   14日目~   11日目  

              SND 強力型超音波洗浄器 US-303のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました