(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,000円
税込単価
35,200円

【特長】・様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率のよい洗浄が行えます。...

詳細情報を確認する

型番

25-0755 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0755

1個

32,000( 35,200円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な洗浄用途に応じてお選びいただけるので効率のよい洗浄が行えます。
・内寸法W×D×H(mm):438×250×150
・材質:ステンレスSUS304
・適応機種:US-109、US-30KS、US-30PS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴの型番25-0755のページです。
型番25-0755に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ

超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴ

    超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット

    超音波洗浄器 US-109用 洗浄バスケット

      超音波洗浄器 US-109用 インサートトレイ

      超音波洗浄器 US-109用 インサートトレイ

        超音波洗浄器 US-106用 洗浄カゴ

        超音波洗浄器 US-106用 洗浄カゴ

          超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット

          超音波洗浄器 US-106用 洗浄バスケット

            超音波洗浄器 US-104用 洗浄カゴ

            超音波洗浄器 US-104用 洗浄カゴ

              超音波洗浄器 US-105用 インサートトレイ

              超音波洗浄器 US-105用 インサートトレイ

                メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 三商 三商
                通常価格 32,000円 58,500円 39,500円 19,000円 45,600円 13,600円 17,400円
                通常出荷日 11日目   7日目   11日目   11日目   11日目   2日目   2日目  

                超音波洗浄器 US-109用 洗浄カゴのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました