(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンスワッブ TX709A・TX752B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンスワッブ TX709A・TX752B

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,000円 ~ 29,600円
税込価格
12,100円 ~ 32,560円

【特長】・先端にポリプロピレンススポンジを使用しているため、耐溶剤性を有し低発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ヘッド材質
全長(mm)
頭部寸法(mm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
ナイロン
104.5
5.0×4.6×11.5
TX709A
100本

1個

11,000( 12,100円 )

-

  • 注文停止中
-
69
3.4×3.4×20.0
TX752B
500本

1個

29,600( 32,560円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端にポリプロピレンススポンジを使用しているため、耐溶剤性を有し低発塵でふき上げ後の残留物が少ないクリーンルーム用スワッブです
・曲げやすいナイロン製のヘッド部です
<25-0566>
・テックススワッブは先端部にポリプロピレンスポンジを使用しているため、耐溶剤性を有し低発塵でふき上げ後の残留物が少ないクリーンルーム用スワッブです
・チップの先が尖っていて、サイドにはうねりが付いています
<25-0568>

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンスワッブ TX709A・TX752B

クリーンスワッブ TX709A・TX752B

    アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

    アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

      工業用綿棒 (先端筒型) 片側

      工業用綿棒 (先端筒型) 片側

        ルビセルスティック

        ルビセルスティック

          工業用綿棒 (先端テーパー型)

          工業用綿棒 (先端テーパー型)

            ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

            ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10

              クリーンフォームESD TX750D

              クリーンフォームESD TX750D

                工業用綿棒 1-6547

                工業用綿棒 1-6547

                  ルビセルスティック T-10(50本入)

                  ルビセルスティック T-10(50本入)

                    ルビセルスティック T-20(50本入)

                    ルビセルスティック T-20(50本入)

                      スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸

                      スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸

                        工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

                        工業用綿棒 片綿/両綿 PCS1501E/K1501E/S-S-P

                          クリーンフォームスティックTX751B

                          クリーンフォームスティックTX751B

                            メーカー 三商 アズワン 日本綿棒 アズワン 日本綿棒 ミスミ アズワン アズワン コクゴ コクゴ アトム興産 東京硝子器械 テックスワイプ
                            通常価格 11,000円 1,780円 3,389円 2,159円 1,097円 1,000円 22,459円 142円 2,862円 3,877円 447円 799円 19,500円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   6日目   1日目   6日目   1日目  
                            先端形状 クリーンスティック クリーンスティック - クリーンスティック - クリーンスティック クリーンスティック - - - - - -

                            クリーンスワッブ TX709A・TX752Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました