(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30【3,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,437円
税込単価
29,081円

【特長】・従来品より脱落繊維を大幅に低減しました。様々な用途に使用が可能。・サ...

詳細情報を確認する

型番

25-0523 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0523

1パック

3,000個入り

26,437( 29,081円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品より脱落繊維を大幅に低減しました。様々な用途に使用が可能。
・サイズ(mm):250×250
・入数(枚×袋):100×30
・材質:セルロース100%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30の型番25-0523のページです。
型番25-0523に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30

ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30

    アズピュアプロプレアII

    アズピュアプロプレアII

      小津産業 ベンコット(R) M-2 100枚

      小津産業 ベンコット(R) M-2 100枚

        ベンコット リントフリー

        ベンコット リントフリー

          ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30

          ベンコット リントフリー AZ-8 100枚×30

            アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入

            アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入

              除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

              除電ウェットワイパー(綿100%不織布)

                アズワン アルファソーブワイパー10

                アズワン アルファソーブワイパー10

                  ミクロスター

                  ミクロスター

                    アズワン ベータワイプ

                    アズワン ベータワイプ

                      アルファワイパーTX1004 クリーンパック

                      アルファワイパーTX1004 クリーンパック

                        スーパーワイパー(ポリエステル)  4インチ・6インチ・8インチ

                        スーパーワイパー(ポリエステル) 4インチ・6インチ・8インチ

                          プロワイプ コットンRクロス

                          プロワイプ コットンRクロス

                            メーカー 三商 アズワン 小津産業 アズワン 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン テックスワイプ ブラストン エリエール
                            通常価格 26,437円 6,350円 20,000円 45,862円 40,200円 18,571円 19,813円 22,136円 21,355円 8,899円 14,100円 3,894円 16,829円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   12日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  

                            ベンコット M-3Ⅱ 100枚×30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました