(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24【1,200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,219円
税込単価
13,441円

【特長】・抜群の吸収力があるリーズナブルワイパー・材質:紙・色:茶・シートサイ...

詳細情報を確認する

型番

25-0496 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0496

1パック

1,200個入り

12,219( 13,441円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の吸収力があるリーズナブルワイパー
・材質:紙
・色:茶
・シートサイズ(cm):38.0×33.0
・入数(枚):50×24束

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24の型番25-0496のページです。
型番25-0496に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24

    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24

      JKワイパー 150-S 62301 150枚×36

      JKワイパー 150-S 62301 150枚×36

        JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

        JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

          キムワイプ L-100 62001 100枚×18

          キムワイプ L-100 62001 100枚×18

            パッドホルダー

            パッドホルダー

              キムワイプ S-200 62011 200枚×72

              キムワイプ S-200 62011 200枚×72

                ハンドル全長1300mm デッキブラシ

                ハンドル全長1300mm デッキブラシ

                  MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm

                  MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm

                    ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し

                    ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し

                      メーカー 三商 三商 三商 三商 三商 スリーエムジャパン 三商 エスコ コクゴ コクゴ
                      通常価格 12,219円 12,716円 10,797円 14,035円 14,035円 7,042円 15,117円 8,310円 22,000円 22,000円
                      通常出荷日 4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   2日目   当日出荷可能 8日目   8日目  

                      キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました