(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムワイプ L-100 62001 100枚×18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムワイプ L-100 62001 100枚×18

通常単価(税別)
14,035円
税込単価
15,439円

【特長】・検査室,実験室の定番ワイパー・材質:紙・色:白・シートサイズ(cm)...

詳細情報を確認する

型番

25-0492 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0492

1個

14,035( 15,439円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査室,実験室の定番ワイパー
・材質:紙
・色:白
・シートサイズ(cm):47.0×42.5
・入数(枚):100×18BOX

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キムワイプ L-100 62001 100枚×18の型番25-0492のページです。
型番25-0492に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムワイプ L-100 62001 100枚×18

キムワイプ L-100 62001 100枚×18

    キムワイプ S-200 62011 200枚×72

    キムワイプ S-200 62011 200枚×72

      JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

      JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

        JKワイパー 150-S 62301 150枚×36

        JKワイパー 150-S 62301 150枚×36

          クイックルワイパー用シート(業務用)

          クイックルワイパー用シート(業務用)

            ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し

            ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し

              キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

              キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

                MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm

                MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm

                  メーカー 三商 三商 三商 三商 アズワン コクゴ 三商 コクゴ
                  通常価格 14,035円 15,117円 14,035円 10,797円 7,710円 22,000円 12,219円 22,000円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   8日目   4日目   8日目  

                  キムワイプ L-100 62001 100枚×18のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました