(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キムワイプ S-200 62011 200枚×72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キムワイプ S-200 62011 200枚×72

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
15,117円
税込単価
16,629円

【特長】・検査室,実験室の定番ワイパー・材質:紙・色:白・シートサイズ(cm)...

詳細情報を確認する

型番

25-0491 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

25-0491

1個

15,117( 16,629円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検査室,実験室の定番ワイパー
・材質:紙
・色:白
・シートサイズ(cm):12.0×21.5
・入数(枚):200×72BOX

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キムワイプ S-200 62011 200枚×72の型番25-0491のページです。
型番25-0491に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キムワイプ S-200 62011 200枚×72

キムワイプ S-200 62011 200枚×72

    キムワイプ L-100 62001 100枚×18

    キムワイプ L-100 62001 100枚×18

      JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

      JKワイパー 100-S 62311 100枚×18

        JKワイパー 150-S 62301 150枚×36

        JKワイパー 150-S 62301 150枚×36

          ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し

          ベンコットラボ 90枚×60袋入19×21cm連続取り出し

            キムタオル ホワイト 61011 50枚×24

            キムタオル ホワイト 61011 50枚×24

              ハンドル全長1300mm デッキブラシ

              ハンドル全長1300mm デッキブラシ

                キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

                キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24

                  MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm

                  MEワイパー ME24H-CP 200枚入フラットパック 24×24cm

                    メーカー 三商 三商 三商 三商 コクゴ 三商 エスコ 三商 コクゴ
                    通常価格 15,117円 14,035円 14,035円 10,797円 22,000円 12,716円 8,310円 12,219円 22,000円
                    通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   8日目   6日目   2日目   当日出荷可能 4日目   8日目  

                    キムワイプ S-200 62011 200枚×72のレビュー

                    評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                    分解整備に使用
                    評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                    ティッシュのようにボロボロにならないので部品の清掃に重宝します。
                    布ウエスよりも安価なのでこちらが一番良いです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    アルコール製剤含ませて部品の掃除
                    評価 5.0満足度:5.02022/01/12
                    ティッシュだとすぐボロボロになり、ますがこちらは
                    ボロボロにならないので部品の清掃に重宝します。
                    ダンボール箱買いして使用しておりますが
                    あれ、キツキツに詰まっててダンボールからだしにくかったのに
                    指はいるわ、とりだしやすくなってる?
                    あ、ふたに半円の切り込みついてるあけやすくなってる!
                    あ、箱の横に線が入って解体しやすくなってるーー!
                    と使用者のプチストレスを軽減させるような
                    こっそり改善が多いところも推していきたい一品
                    たぶんみつけられていない改善点まだまだありそうです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    評価 4.0満足度:4.02021/10/25
                    タオルだと
                    清潔でないので
                    こちら毎回使い捨てで
                    使用してます
                    清潔でkすね

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました