(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

除塵マット トレビアンHC MR-028-040-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

除塵マット トレビアンHC MR-028-040-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,350円
税込単価
5,885円

【特長】・入口で汚れを落とすスタンダードな繊維マットです。・裏面は水分を通さな...

詳細情報を確認する

型番

23-0624 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

23-0624

1個

5,350( 5,885円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・入口で汚れを落とすスタンダードな繊維マットです。
・裏面は水分を通さないので床を保護します。
・除菌剤拭き取り用として除菌マットと合わせてお使い頂けます。
・サイズ(mm):600×900×9.2t
・カラー:グリーン
・表面:ナイロン100%(BCFナイロン)
・裏面:軟質塩化ビニル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除塵マット トレビアンHC MR-028-040-1の型番23-0624のページです。
型番23-0624に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

除塵マット トレビアンHC MR-028-040-1

除塵マット トレビアンHC MR-028-040-1

    アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

    アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)

      アドクリーンマット(ガードナー)

      アドクリーンマット(ガードナー)

        アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

        アドクリーンマット標準粘着 40枚積層*6セット入(ガードナー)

          制電アンダーマット(ガードナー)

          制電アンダーマット(ガードナー)

            アドクリーンマット

            アドクリーンマット

              アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

              アズピュアESDクリーン疲労軽減マット

                制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

                制電粘着マット ST-100(30枚×8マット)

                  ウォークンクリーンTM

                  ウォークンクリーンTM

                    粘着マットシートBS 青 60枚層

                    粘着マットシートBS 青 60枚層

                      クリーンマット(大日製罐)

                      クリーンマット(大日製罐)

                        導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                        導電疲労軽減マット 幅(mm) 610 厚み(mm) 10・14

                          クリーンウォーカー CW-900B 500×900㎜

                          クリーンウォーカー CW-900B 500×900㎜

                            メーカー 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン 三商
                            通常価格 5,350円 65,368円 12,955円 23,416円 18,012円 25,525円 25,459円 27,252円 34,583円 15,200円 7,444円 16,189円 26,000円
                            通常出荷日 2日目   19日目   1日目~   19日目   10日目~   18日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   1日目~   1日目~   8日目~   1日目   19日目  

                            除塵マット トレビアンHC MR-028-040-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました