(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT XLサイズ【10個入り】

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,056円
税込単価
4,462円

【特長】・前面ファスナー、ポケット3ヶ所、袖口ゴム付。・工場見学、学生実習等に...

詳細情報を確認する

型番

22-1443 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 不織布製使い捨てタイプ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22-1443

1パック

10個入り

4,056( 4,462円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面ファスナー、ポケット3ヶ所、袖口ゴム付。
・工場見学、学生実習等に幅広くご使用頂けます。
・ポリプロピレン不織布製。
・抗菌・帯電防止処理済。
・サイズ:XL
・身長目安(cm):170~
・入数(枚):10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT XLサイズの型番22-1443のページです。
型番22-1443に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT XLサイズ

ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT XLサイズ

    ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Lサイズ

    ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Lサイズ

      ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズ

      ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT Mサイズ

        アゼアス 白衣3点セット(前マジックファスナー) LLサイズ

        アゼアス 白衣3点セット(前マジックファスナー) LLサイズ

          三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入

          三商 不織布白衣 マジックテープタイプ M 10枚入

            ディスポ白衣 サイズ L 入数 100枚

            ディスポ白衣 サイズ L 入数 100枚

              メーカー 三商 三商 三商 アゼアス 三商 ケニス
              通常価格 4,056円 3,629円 3,629円 569円 3,695円 36,629円
              通常出荷日 3日目   2日目   2日目   1日目   2日目   6日目  

              ディスポーザブル白衣 10入 2-01W KT XLサイズのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              工場見学に使用
              評価 4.0満足度:4.02018/09/05
              工場見学のため帯電防止処理済の使い捨て白衣を探していました。
              丁度良いこの商品を購入しましたが、「帯電防止処理済」という表示が分かりにくく探すのに時間がかかりました。
              使い捨てなのでもう少し安価だと助かります。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              白衣カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました