(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,399円
税込単価
1,539円

【特長】・微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様で、つま先まで覆われているた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    茶系
  • 先芯:
    なし
  • サイズ詳細:
    M
  • 材質:
    EVA(エチレンビニールアセテート)

型番

22-0581 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

22-0581

1個

1,399( 1,539円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・微生物の繁殖やイヤな臭いを抑える抗菌仕様で、つま先まで覆われているため安全。
・規格:マーク無
・サイズ:M
・材質:EVA(エチレンビニールアセテート)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌サンダル S-BSLF M マーク無の型番22-0581のページです。
型番22-0581に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

抗菌サンダル S-BSLF M マーク無

    抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

    抗菌サンダル S-BSLF L/LL マーク無

      抗菌サンダル マークなし

      抗菌サンダル マークなし

        安全靴用踏抜き防止中敷

        安全靴用踏抜き防止中敷

          G3PEカップインソール 22~30cm

          G3PEカップインソール 22~30cm

            防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

            防滑ブーツ HyperV#4000サイズ 26.5㎝

              is-fit ピエシャンテプラスインソール

              is-fit ピエシャンテプラスインソール

                カップインソール E-01

                カップインソール E-01

                  G3PEカップインソール 静電

                  G3PEカップインソール 静電

                    is-fit 極通気インソール

                    is-fit 極通気インソール

                      静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004

                      静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004

                        シリカクリンハニカムインソール

                        シリカクリンハニカムインソール

                          メーカー 三商 三商 東京硝子器械 ノサックス ミドリ安全 ケニス モリト ミドリ安全 ミドリ安全 モリト シモン トラスコ中山
                          通常価格 1,399円 1,399円 1,977円 916円 906円 5,600円 611円 775円 1,163円 940円 645円 1,046円
                          通常出荷日 2日目   2日目   5日目   1日目~   4日目~   9日目   3日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   4日目  
                          商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ 中敷 中敷 安全靴 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷 中敷
                          規格 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し その他規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し
                          耐油性 なし なし なし なし - あり - - - - - なし
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし - なし あり - - なし
                          カラー 茶系 茶系 茶系 灰系 - 白系 - - - 黒系 多色 -

                          抗菌サンダル S-BSLF M マーク無のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました