(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スペクトラガード HG-77 S/L 1双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スペクトラガード HG-77 S/L 1双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・ガラス繊維入の新素材で、強靭ながらも薄手でインナーにも使用できる手袋...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スペクトラ(R)繊維45%、ガラス繊維35%、ポリウレタン20%
  • 規格詳細:
    EU規格 耐切創レベル:5
  • 内容量:
    1双

型番

21-1431 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

21-1431

S
1双

1個

2,200( 2,420円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維入の新素材で、強靭ながらも薄手でインナーにも使用できる手袋です
・耐水性、耐薬品性にも優れています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラガード HG-77 S/L 1双入の型番21-1431のページです。
型番21-1431に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スペクトラガード HG-77 S/L 1双入

スペクトラガード HG-77 S/L 1双入

    スペクトラガード HG-77 M 1双入

    スペクトラガード HG-77 M 1双入

      耐切創手袋(高性能ポリエチレン樹脂製) 1双入 CRGMシリーズ

      耐切創手袋(高性能ポリエチレン樹脂製) 1双入 CRGMシリーズ

        耐切創アラミド手袋(インナー)

        耐切創アラミド手袋(インナー)

          ケブラー(R)手袋

          ケブラー(R)手袋

            耐切創アラミド手袋(厚手)

            耐切創アラミド手袋(厚手)

              テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113S

              テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113S

                耐切創アラミド手袋(薄手)

                耐切創アラミド手袋(薄手)

                  ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                  ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                    DURACoil(デュラコイル)546

                    DURACoil(デュラコイル)546

                      メーカー 三商 三商 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン 三商 ショーワグローブ
                      通常価格 2,200円 2,200円 1,450円 576円 5,510円 670円 1,200円 490円 2,750円 1,429円
                      通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   2日目   1日目  
                      材質 スペクトラ(R)繊維45%、ガラス繊維35%、ポリウレタン20% - - - - - - - - -
                      規格詳細 EU規格 耐切創レベル:5 - - - - - - - - -
                      内容量 1双 - - - - - - - - -

                      スペクトラガード HG-77 S/L 1双入のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      21-1433
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 内容量

                      2,200円

                      ( 2,420円 )
                      1個 あり

                      2日目

                      L-

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました